Table light PICASSO
Table light PICASSO

    Table light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant table lamp with a retro touch. Retro-inspired table lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.

    Specifikim
      • Height:356 mm
      • Diameter:180mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:1.7 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTable-light-PICASSO
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveLightning
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-04-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)1.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG000028
    • Emri ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps