Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    • Easy recycling
    • Flexible
    • Modern colours

      Space-saving waste-sorting unit consisting of three sections with waste containers to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    Specifikim
      • Height:1100 mm
      • Width:1650 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:152.5 kg
      • Testing:EN 16121
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWaste-sorting-unit-CELSIUS-3x120-L-bin
    • Familja e produkteveChanging room
    • Grupi i produkteveWastebins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1100
    • Gjerësia (mm)1650
    • Thellësia (mm)620
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)152.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins