Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

  • Durable surface
  • Without frame
  • EPD

    Whiteboard in an elegant design without frame or visible fixings. The writing surface is of the highest quality and very easy to clean. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials.
Specifikim
    • Height:1190 mm
    • Width:2490 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:37.5 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeMagnetic-framless-whiteboard-AIR-2490x1190mm
  • Familja e produkteveOffice Accessories
  • Grupi i produkteveWhiteboards
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-10-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1190
  • Gjerësia (mm)2490
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEnamel
  • Weight Net (kg)37.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWhiteboards

Rajoni i disponueshëm

Europe