Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN

    Pendant lamp ZEN

    3.9 nga 5 yje3.9(16 vlerësime)
    • Creates a pleasant light
    • Bamboo gives a natural feeling
    • Suitable for offices and canteens

      Pendant lamp in woven bamboo. Creates a pleasant atmosphere with its natural character and eco-friendly appearance. Perfect to hang in the middle of the room, over the dining room table or above a sofa group.
    Specifikim
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePendant-lamp-ZEN
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveLightning
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-04-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBambu
    • Weight Net (kg)1.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG000028
    • Emri ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe