Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
    Alterna

    Basic vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBasicunderskap
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveBadrumsmöbler
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)290
    • Gjerësia (mm)460
    • Thellësia (mm)650
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010013
    • Emri ETIMBathroom vanity
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures