Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Të arkivuara

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Specifikim
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeseche-serviettes-Lise
    • Familja e produkteveSanitaire
    • Grupi i produkteveSèche serviettes
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)121.4
    • Gjerësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCarbon Steel
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)13.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit