Sphero MINI BI Urinal
Sphero MINI BI Urinal

    Sphero MINI BI Urinal

    Sphero Mini Back Inlet rimless urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Specifikim
    • Sphero Mini Back Inlet rimless antisplash design urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS0734
    • Familja e produkteveSphero
    • Grupi i produkteveUrinal
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)370
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)11.328
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010235
    • Emri ETIMUrinal
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Mbretëria e Bashkuar