Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 nga 5 yje4.3(6 vlerësime)

    This gas cooktop in graphite black with four powerful A+ Hybrid Burners™ and one extra powerful Super Flex Wok Burner™ . The hob features cast iron pan support that makes it easy to move pan around on the cooktop and with stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Specifikim
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikegas-hob
    • Familja e produkteveKitchen
    • Grupi i produkteveAppliences
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-28
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëSllovenia
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Soba dhe furrat

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania Europe North America Asia
    Australi
    Belgjikë
    Kanadë
    Kinë
    Danimarkë
    Shtetet e Bashkuara
    Finlandë
    Holandë
    Norvegji
    Portugali
    Republika Çeke
    Rusi
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi