Gas hob HG8640BGB1
Gas hob HG8640BGB1
    ASKO

    Gas hob HG8640BGB1

    This gas hob in black ceramic glass with solitary burner islands features four powerful A+ Burners™. The hob features stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Specifikim
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 4

      Height

      • 45 mm

      Width

      • 644 mm

      Depth

      • 522 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 12 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikegas-hob-hg8640bgb1
    • Familja e produkteveKitchen
    • Grupi i produkteveHob with exhaust
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-28
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëSllovenia
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Soba dhe furrat

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania Europe North America Asia
    Australi
    Belgjikë
    Kanadë
    Kinë
    Danimarkë
    Shtetet e Bashkuara
    Finlandë
    Holandë
    Norvegji
    Portugali
    Republika Çeke
    Rusi
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi