Steel Seal™ Washing machine W5096RG
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RG

    ASKO W5096RG is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikesteel-seal-washing-machine
    • Familja e produkteveLaundry
    • Grupi i produkteveLaundry
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-28
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSllovenia
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje të tjera

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania Europe North America Asia
    Australi
    Belgjikë
    Kanadë
    Kinë
    Danimarkë
    Shtetet e Bashkuara
    Finlandë
    Holandë
    Norvegji
    Portugali
    Republika Çeke
    Rusi
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi