Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Specifikim
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFloor_Drain
    • Familja e produkteveFountains
    • Grupi i produkteveComplementary Products
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-04-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)90
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Ujë
    • IFC classificationElementi i rrjedhës së shpërndarjes