XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

The XDL-4K60 boasts 60,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Specifikim
  • 60000 lumen RGB laser projector
Specifikime teknike
  • Referencë unikexdl-4k60
  • Familja e produkteveInstallation projectors
  • Grupi i produkteveLarge venue projectors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)706
  • Gjerësia (mm)744
  • Thellësia (mm)1445
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)235
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • Kodi ETIMEC000690
  • Emri ETIMVideo projector
  • Emrin UNSPSCVideo projectors
  • UNSPSC code45111616
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
  • Uniclass 2015 PërshkrimProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
  • OmniClass Number23-37 15 19
  • OmniClass TitleVideo Projectors