Copper-RJ45-Jacks 6A
Copper-RJ45-Jacks 6A
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6A

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    Specifikim
    • Website Part#: RVAMJKUAL-S1, RVAMJKUBK-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUEW-S1, RVAMJKUGN-S1, RVAMJKUGY-S1, RVAMJKUIV-S1, RVAMJKUOR-S1, RVAMJKUPR-S1, RVAMJKURD-S1, RVAMJKUYL-S1

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCopper-RJ45-Jacks-6A
    • Familja e produkteveConnectors
    • Grupi i produkteveCopper RJ45 Connectors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)0.94
    • Gjerësia (inçet)0.64
    • Thellësisë (inçet)1.4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolybutylene
    • Materiali dytësorBakër
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)0.02
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
    • Kodi ETIMEG000058
    • Emri ETIMConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilë
    Antigua dhe Barbuda
    Arubë
    Bahamas
    Barbados
    Belizë
    Bermude
    Dominikë
    Granadë
    Grenlandë
    Guadelupë
    Guatemalë
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinikë
    Meksikë
    Montserat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika