Slack Management Spool Kit, Black
Belden

Slack Management Spool Kit, Black

Slack Management Spool Kit, Black, includes channels and spools (2)

Specifikim
  • Application

    Environmental Space

    Indoor

    Environmental and Overall Characteristics

    Finish

    Black Powdercoat Finish

    Material

    Steel

    Color

    Black

    Weight

    4.0 lb

    Related Part Numbers

    Update and Revision

    Revision Number: 0.43 Revision Date: 11-09-2022

Specifikime teknike
  • Referencë unikebhsk020-slack-management-spool-kit
  • Familja e produkteveRacks, Cabinets & Cable Management
  • Grupi i produkteveVertical Cable Management
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-03-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika