Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
Specifikime teknike
  • Referencë unikebrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Familja e produkteveCommercial
  • Grupi i produkteveBoilers & Volume Water Heaters
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-07
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kaldaja
  • IFC classificationBojler
  • Kodi ETIMEG015210
  • Emri ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 PërshkrimGas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Boilers

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara