Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

3D concealed hinges the right compromise between the resistance of zamak and lightness of fibreglass internal bodies.
Specifikim
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCEAM_hinges_model1129
  • Familja e produkteveDoor hinges
  • Grupi i produkteveDoor hinges 1229
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)22
  • Thellësia (mm)18
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
  • Materiali dytësorFibra xhami
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors