Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
Specifikim
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCEAM_hinges_model1330s
  • Familja e produkteveDoor hinges
  • Grupi i produkteveDoor hinges 1330
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)30
  • Thellësia (mm)21
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
  • Materiali dytësorFibra xhami
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors