Door hinges model 929

Door hinges model 929

It hides in your cabinet creating magnificent design, here is the first adjustable 3D hinge by Ceam dedicated to the world of furniture
Specifikim
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 24kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCEAM_hinges_model929
  • Familja e produkteveDoor hinges
  • Grupi i produkteveDoor hinges 929
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)76
  • Gjerësia (mm)14
  • Thellësia (mm)15
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
  • Materiali dytësorFibra xhami
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Andorrë
Afganistan
Anguilë
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Belgjikë
Arabia Saudite
Antigua dhe Barbuda
Algjeri
Bolivi
Fixhi
Bjellorusi
Armeni
Arubë
Angolë
Brazil
Guam
Bosnjë dhe Hercegovinë
Azerbaixhan
Bahamas
Benin
Ekuador
Ishujt Cook
Bulgari
Bahrejn
Barbados
Botsvanë
Guajanë
Ishujt Marshall
Danimarkë
Bangladesh
Belizë
Burkina-Faso
Guiana franceze
Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
Estoni
Brunei
Bermude
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Ishujt Pitcairn
Finlandë
Butan
Dominikë
Çad
Kili
Ishujt Solomon
Francë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Granadë
Côte d’Ivoire
Kolumbi
Ishujt Veriore të Marianës
Gërnzi
Filipinet
Grenlandë
Egjipt
Paraguaj
Ishulli Norfolk
Gjibraltar
Gjeorgji
Guadelupë
Eritre
Peru
Kaledonia e Re
Greqi
Hong-Kong
Guatemalë
Esvatini
Surinami
Kiribati
Holandë
Indi
Haiti
Etiopi
Uruguai
Nauru
Hungari
Indonezi
Honduras
Gabon
Venezuelë
Niue
Irlandë
Irak
Ishujt e Virgjër Britanikë
Gambia
Palau
Ishujt Alandë
Iran
Ishujt e Virgjër të SHBA
Gana
Papua Guinea e Re
Ishujt Faroe
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt Kajman
Guine
Polinezia franceze
Ishulli i Njeriut
Izrael
Kanadë
Guine-Bisau
Samoa
Islandë
Japoni
Karaibe Holandë
Guinea Ekuatoriale
Samoa amerikane
Itali
Jemen
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kamerun
Shtetet Federale të Mikronezisë
Kroacia
Jordani
Kosta Rika
Kenia
Timor-Leste
Letoni
Kamboxhi
Kubë
Kepi i Gjelbër
Tokelau
Lituani
Katar
Kuraçao
Komora
Tonga
Mali i Zi
Kazahstan
Martinikë
Lesoto
Tuvalu
Maltë
Kinë
Meksikë
Liberi
Vanuatu
Maqedonia e Veriut
Kirgistan
Montserat
Libi
Wallis dhe Futuna
Mbretëria e Bashkuar
Korea e jugut
Nikaragua
Madagaskar
Zelanda e Re
Moldovë
Korea e Veriut
Panama
Majotë
Monako
Krishtlindje Island
Porto Riko
Malavi
Norvegji
Kuveit
Republika Domenikane
Mali
Poloni
Laos
Salvador
Marok
Portugali
Liban
Sen-Bartelemi
Mauritius
Qipro
Makao
Shën Kitts dhe Nevis
Mavritani
Qyteti i Vatikanit
Malazi
Shën Lucia
Mozambik
Republika Çeke
Maldive
Shën Pierre dhe Miquelon
Namibi
Rumani
Mianmar (Burmë)
Shën Vincent dhe Grenadinet
Niger
Rusi
Mongoli
Shtetet e Bashkuara
Nigeri
San-Marino
Neoal
Sint-Marten
Republika Demokratike e Kongos
Serbi
Oman
Trinidad dhe Tobago
Republika e Afrikës Qendrore
Shqipëri
Pakistan
Turks dhe Caicos Islands
Republika e Kongos
Sllovaki
Palestinë
Xhamaika
Reunion
Sllovenia
Singapor
Ruandë
Spanjë
Siria
Sahara Perëndimore
Suedi
Sri-Lankë
São Tomé dhe Príncipe
Svalbard dhe Jan Mayen
Tajlandë
Sejshelle
Ukrainë
Tajvan
Senegal
Xhersej
Taxhikistan
Shën Helena
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Sierra-Leone
Turkmenistan
Somali
Turqi
Sudan
Uzbekistan
Sudanin Jugor
Vietnam
Tanzani
Togo
Tunizi
Ugandë
Xhibuti
Zambi
Zimbabve