Door hinges model 1450

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCEAM_hinges_model1450
  • Familja e produkteveDoor hinges
  • Grupi i produkteveDoor hinges 1450
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-04-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)30
  • Thellësia (mm)21
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit