Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
Specifikim
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCEAM_hinges_model829
  • Familja e produkteveDoor hinges
  • Grupi i produkteveDoor hinges 829
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)69.8
  • Gjerësia (mm)15.9
  • Thellësia (mm)23
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors