Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Të arkivuara

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
Specifikim
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
Specifikime teknike
  • Referencë unikecatalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • Familja e produkteveSfera
  • Grupi i produkteveWC
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-09-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)870
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)630
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorVitreous china
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)36
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION