Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCOMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • Familja e produkteveComfort
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)170
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION