Elice120x47
Elice120x47

    Elice120x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture

      04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGREEN_lavabo_sospeso_120x47_0421220001
    • Familja e produkteveElice
    • Grupi i produkteveElice
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)90
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)470
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks