Elice 80x47

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeGREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • Familja e produkteveElice
  • Grupi i produkteveElice
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2022-10-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)145
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)19
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks