Italy 52x37 Bidet
Italy 52x37 Bidet

    Italy 52x37 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 07 1852 1001 Bianco lucido

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeITALY_bidet_sospeso_52x37_0718521001
    • Familja e produkteveItaly
    • Grupi i produkteveBidet
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2021-07-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)280
    • Gjerësia (mm)370
    • Thellësia (mm)520
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets