Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • Familja e produkteveItaly
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-12-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)26
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010013
    • Emri ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks