Italy 80x50

Italy 80x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • 07 2081 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    07 2081 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeITALY_lavabo_sospeso_80x50_0720811001
  • Familja e produkteveItaly
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)21
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010013
  • Emri ETIMBathroom vanity
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks