Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13

    Sfera Ø28 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture 

      05 2328 0001 Bianco lucido

      05 2328 0021 Bianco satinato

      05 2328 0022 Nero satinato

      05 2328 0023 Cemento satinato

      05 2328 0029 Sabbia satinato

      05 2328 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSFERA_lavabo_appoggio_28_H_13_0523280001
    • Familja e produkteveSfera
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)280
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks