Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80

    Bathtub 165x80

    Vasca ellittica freestanding in Solidtech realizzata in un unico pezzo,

    con troppopieno, completa di piletta in finitura con movimento a

    scatto e sifone a filo pavimento. Volume d’acqua 235 L.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeVasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • Familja e produkteveVasche
    • Grupi i produkteveBathtub
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-06-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)520
    • Gjerësia (mm)1650
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorComposite
    • Materiali dytësorComposite
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)150
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs