Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet

    Zero 55x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture

      01 1855 1001 Bianco lucido

      01 1855 1021 Bianco satinato

      01 1855 1022 Nero satinato

      01 1855 1023 Cemento satinato

      01 1855 1032 Tortora satinato

      01 1855 0041 Argento-Bianco

      01 1855 0042 Oro-Bianco

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeZERO_bidet_sospeso_55x35_0118551001
    • Familja e produkteveZERO
    • Grupi i produkteveBidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-12-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)265
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets