Zero Ø25 h12

Zero Ø25 h12

Lavamani quadro in ceramica senza troppopieno. Installazione ad appoggio. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • Codice/Finiture

    01 2225 0001 Bianco lucido

    01 2225 0021 Bianco satinato

    01 2225 0022 Nero satinato

    01 2225 0023 Cemento satinato

    01 2225 0032 Tortora satinato

    01 2225 0029 Sabbia satinato

Specifikime teknike
  • Referencë unikeZero_lavabo_appoggio_25_tondo_h12_0123250001
  • Familja e produkteveZERO
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)120
  • Gjerësia (mm)250
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks