Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Familja e produkteveZERO
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2020-06-26
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)120
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION