Zero 100x50

Zero 100x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • Codici, colori e finiture

    01 2103 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    01 2103 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121031001
  • Familja e produkteveZERO
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)31
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION