Zero 30X38

Zero 30X38

Lavamani in ceramica con troppopieno. Installazione sospeso. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Specifikime teknike
  • Referencë unikeZero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • Familja e produkteveZERO
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)10
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks