ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • Familja e produkteveZERO
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)270
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)460
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)21
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets