Single Hollow Clay Brick 25 cm
Të arkivuara

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeT25
  • Familja e produkteveHollow Clay Brick
  • Grupi i produkteveTraditional
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-06-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)120
  • Gjerësia (mm)240
  • Thellësia (mm)40
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorMortar
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.05
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 11
  • OmniClass TitleCommon Bricks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION