Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 nga 5 yje5.0(6 vlerësime)
Floor-level fireplace. The low Contura 330G enables you to place your fireplace at floor level, either freestanding or inside an existing masonry chimney (the stove in the illustration has a fire-rated constructional hearth). The Contura 330 is available in black metal with a glass door. Do you want a log box? You have a choice of three. Design your own fireplace with different combinations.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeC330G
  • Familja e produkteveContura
  • Grupi i produkteveFireplace
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)570
  • Gjerësia (mm)750
  • Thellësia (mm)375
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorCast iron
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)115
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
  • IFC classificationObjekt
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces