Regency® Grandview™ G600EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G600EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G600EC Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G600EC Gas Fireplace

    Small Traditional Gas Fireplace

    Choose stunning flame picture, choose your accessories, and create a one-of-a-kind fireplace. The Regency Grandview series of gas fireplaces are designed to maximize choice and customization letting you pick and choose everything so you get the fireplace of your dreams.

    G600EC Traditional Gas Fireplace Key Features:

    • Largest viewing area in its class with clean front design
    • Choose from a log grate and traditional style log package or contemporary crystal tray
    • Cool Wall system to allow for any finishing material right to the edge of the fireplace
    • Standard top down and ember-bed lighting
    • Flame height adjustment control
    • Proflame II GTMF remote control
    • Rear or top vent for versatile installations
    Specifikim
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr21,00020,500
      Turn Down BTU11,50016,500
      Efficiency71.17%72.80%
      EnerGuide Rating65.04%70.65%
      General Specifications
      Product SizeSmall
      View Area600 sq.in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Unit Dimensions
      Width (front)31 7/8 in.
      Height29 7/8 in.
      Depth14 5/8 in.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeg600ec-gas-fireplace
    • Familja e produkteveFireplaces
    • Grupi i produkteveTraditional Gas Fireplaces
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-03
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilë
    Antigua dhe Barbuda
    Arubë
    Bahamas
    Barbados
    Belizë
    Bermude
    Dominikë
    Granadë
    Grenlandë
    Guadelupë
    Guatemalë
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinikë
    Meksikë
    Montserat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika