Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5 nga 5 yje4.5(8 vlerësime)
    The Contura 520 Style stove with cast iron door gives maximum heating output from minimal area. 100 kg heat retaining Powerstone top and convection damper give excellent heat retention and heat distribution.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeC520
    • Familja e produkteveContura
    • Grupi i produkteveFireplace
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1100
    • Gjerësia (mm)570
    • Thellësia (mm)477
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorCast iron
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)205
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationObjekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces