Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    With a surround of heat retaining soapstone that goes around the sidelights you see a lot of the fire while the heat lasts for a long time. A lot of people choose to add heat retaining Powerstone or a fan to the Contura 596T to gain an extra boost to the heat.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeC596T
    • Familja e produkteveContura
    • Grupi i produkteveFireplace
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1544
    • Gjerësia (mm)542
    • Thellësia (mm)463
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorCast iron
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)220
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationObjekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Danimarkë
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Irlandë
    Itali
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit