Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 nga 5 yje3.6(5 vlerësime)
Contura 620 Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeC620
  • Familja e produkteveContura
  • Grupi i produkteveFireplace
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1290
  • Gjerësia (mm)580
  • Thellësia (mm)515
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorCast iron
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)250
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
  • IFC classificationObjekt
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces