Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Combine the generous glass side panes with the appeal of soapstone. The 856T is a stove for maximum flame visibility and a natural heat-retaining soapstone panel with unique stone veining. The flames offset by the natural soapstone create a distinctive look and ambience.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeC856T
    • Familja e produkteveContura
    • Grupi i produkteveFireplace
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)965
    • Gjerësia (mm)465
    • Thellësia (mm)365
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorCast iron
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)105
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationObjekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces