Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 nga 5 yje4.5(6 vlerësime)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeC896
    • Familja e produkteveContura
    • Grupi i produkteveFireplace
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1260
    • Gjerësia (mm)465
    • Thellësia (mm)365
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorCast iron
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)87
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationObjekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe