Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 nga 5 yje4.6(14 vlerësime)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCi41-L
    • Familja e produkteveContura
    • Grupi i produkteveFireplace
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1650
    • Gjerësia (mm)910
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorCast iron
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)400
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationObjekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe