WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    The WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor (OCS-C-P) is a digital ceiling mount device with passive infrared and photocell sensing technology. The sensor is available with two lens options. The OCS-C-P06 model has a lens that offers 600 sqft coverage when mounted between 8 to 12 ft, while the OCS-C-P12 offers 1200 sqft coverage. The CAT occupancy ceiling sensor is the market's thinnest commercial occupancy ceiling sensor, with 0.6"" of visible height once mounted in finished ceilings (e.g., ceiling tiles, sheetrock, plaster). It is ideal for spaces where designers are looking at reducing ceiling acne. The passive infrared sensor detects the heat from people moving within the area to determine when the space is occupied. The photocell sensor detects the daylight level coming into the room from the windows/skylights to determine when the fixtures near the windows should be dimmed. The CAT Occupancy Ceiling Sensor is equipped with two RJ 45 connectors to connect the unit to CAT communication bus and other CAT devices over standard CAT5 cables. The device is also powered by the CT communication bus.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecooper-controls-cat-ocs-c-p
    • Familja e produkteveControls
    • Grupi i produkteveWaveLinx
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-05-10
    • Numri i botimit1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Grenlandë
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Kanadë
    Kosta Rika
    Kubë
    Meksikë
    Nikaragua
    Panama
    Republika Domenikane
    Shtetet e Bashkuara
    Xhamaika
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit