ARCHITECT Towel Rack 78cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Rack 78cm

Towel rack, 78 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Specifikime teknike
  • Referencë unike2050166
  • Familja e produkteveARCHITECT
  • Grupi i produkteveACCESSORIES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-02-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)45
  • Gjerësia (mm)780
  • Thellësia (mm)90
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolished Chrome
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings