FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm
Cosmic

FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm

Right washbasin without trap (40x20x15 cm)

Specifikim
  • There are two washbasin options: bright and matte finish.

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Specifikime teknike
  • Referencë unike747xx1001
  • Familja e produkteveFANCY
  • Grupi i produkteveWASHBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSolid surface
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)7.33
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings