Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Specifikim
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Specifikime teknike
      • Referencë unikeHook-Strip-1000
      • Familja e produkteveStorage
      • Grupi i produkteveCloakroom
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2018-10-03
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (mm)180
      • Gjerësia (mm)1000
      • Thellësia (mm)110
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorÇelik
      • Materiali dytësorDru
      • Projektuar nëSuedi
      • Prodhuar nëSuedi
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
      • IFC classificationMobilje
      • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
      • UNSPSC code56
      • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 PërshkrimCloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
      • OmniClass Number23-21 15 21
      • OmniClass TitleCloakroom Units
      • CSI UniFormat II CodeC
      • CSI UniFormat II TitleINTERIORS