121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 700 x 440mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 12kg. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike121150BK
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)115
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)440
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)10.79
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America