121370 LAVANDO WC hand washbasin
121370 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121370 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on right side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike121370
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWashbasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)80
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)3.81
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America